Menu Search

Kwartslagslot 8.5 mm 7,0 mm driehoekige sleutel Chroom

Essentra artikelnummer:

20055837

Oud artikelnummer:

060113760E

897 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 13,971
50 + € 7,464
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,97

1 x € 13,971

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal Gegoten zinklegering
Voltooien Verchroomd
Grijpbereik 8.5 mm
Omvat Niets inbegrepen
Vorm bevestigingsgat 22,2 x 20,2 mm
Vergrendelingsstijl Kwartslagvergrendeling met veer
Sleuteltype 7,0 mm driehoekige sleutel
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op