Menu Search

Kwartslagslot 18.5 mm 8,0 mm vierkante sleutel Zwart

Plastic kwartslag met metalen vergrendelingsmoer dicht af tot IP65-norm. Een lichtgewicht alternatief voor IP65-kwartslagsloten van zinklegering met veer.
Essentra artikelnummer:

20050757

Oud artikelnummer:

060202890E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 11,859
50 + € 6,338
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,86

1 x € 11,859

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal behuizing PA
Materiaal vergrendeling PA
Materiaal sluitlip PA
Materiaal PA
Greeplengte 18.5 mm
Grijpbereik 18.5 mm
Vorm bevestigingsgat 22,2 x 20,2 mm
Vergrendelingsstijl Quarter-Turn Spring Loaded
Sleuteltype 8,0 mm vierkante sleutel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op