Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.
Serie: SR5007
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal | Voltooien | Sleuteltype | Grijpbereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,029 - € 15,894 | 2 Op voorraad |
Universeel
|
PA
|
|
Draaislotsleutel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 8,029 - € 15,894 | 159 Op voorraad |
|
PA
|
|
Rechte draaislotsleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,7848 - € 2,7764 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Kunststof gecoat
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 1,9262 - € 2,9963 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 1,6854 - € 2,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 1,6854 - € 2,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 1,9262 - € 2,9963 | 50 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Kunststof gecoat
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 1,6854 - € 2,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 1,6854 - € 2,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 1,7848 - € 2,7764 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 1,9262 - € 2,9963 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Kunststof gecoat
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 1,6854 - € 2,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 1,7848 - € 2,7764 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 2,096 - € 3,072 | 43 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 1,7848 - € 2,7764 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 1,7848 - € 2,7764 | 48 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 1,6854 - € 2,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 1,6854 - € 2,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 1,6854 - € 2,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 1,6854 - € 2,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan