Kwartslagvergrendelingen met vleugelknoppen zijn ontworpen om deuren, kasten, behuizingen en andere toegangspunten te beveiligen. Ze worden bediend door de knop 90 graden te draaien, waardoor de vergrendeling wordt in- of uitgeschakeld, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die regelmatig openen en sluiten vereisen. Elke vergrendeling wordt geleverd met een buitenafdichting en een montagemoer.
Het is gemaakt om eenvoudig en snel te worden geïnstalleerd door het in het installatiegat te plaatsen en de moer vast te zetten. Het productenassortiment omvat verschillende materialen, afwerkingen en greepassortimenten die worden toegepast in verschillende toepassingen, zoals elektrische behuizingen, meubelkasten en afdekkingen voor apparatuur.
Serie: SR5522
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Noklengte | Voltooien | Materiaal behuizing | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,029 - € 15,894 | 592 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| € 6,827 - € 15,894 | 887 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| € 8,029 - € 15,894 | 81 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| € 18,0618 - € 28,0961 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| € 40,581 - € 56,813 | 88 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| € 37,5362 - € 58,3896 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| € 37,5362 - € 58,3896 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| € 35,6218 - € 55,4116 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| € 35,6218 - € 55,4116 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| € 17,451 - € 27,146 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| € 17,451 - € 27,146 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| € 13,6286 - € 13,6286 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 3,285 - € 3,65 | 34 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 3,285 - € 3,65 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verchroomd
|
|
||
| € 10,871 - € 15,219 | Vraag de levertijd aan hier |
0.335 in
8.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zinklegering
|
||
| € 14,797 - € 27,665 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 14,797 - € 27,665 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 14,797 - € 27,665 | 29 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 2,4454 - € 3,7659 | 50 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verchroomd
|
|
||
| € 2,3266 - € 3,8806 | 145 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verchroomd
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan