Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opdeksloten zijn geschikt voor gebruik op dikke platen, zoals isolatiepanelen. Ze hebben een 5mm dubbelbaard kop en zijn verchroomd. De afdichting voldoet aan IP65. Wordt met een rubberen pakking geleverd.
Serie: SR5526
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Sleuteltype | Greeplengte | Grijpbereik | Maximale compatibele deurdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,7848 - € 7,4431 | 100 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,4133 - € 3,754 | Vraag de levertijd aan hier |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 18,1546 - € 18,1546 | 50 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,2468 - € 12,8333 | 90 Op voorraad |
8,0 mm vierkante sleutel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 17,15 - € 24,011 | 147 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 17,15 - € 24,011 | Vraag de levertijd aan hier |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 15,736 - € 22,03 | 132 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 18,609 - € 26,052 | 65 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,6525 - € 4,126 | Vraag de levertijd aan hier |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| € 15,736 - € 22,03 | 122 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 4,7847 - € 7,4429 | Vraag de levertijd aan hier |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 4,92 - € 9,262 | 25 Op voorraad |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 17,15 - € 24,011 | Vraag de levertijd aan hier |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,2589 - € 3,5138 | Vraag de levertijd aan hier |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| € 4,1522 - € 6,4589 | 28 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,2011 - € 4,9796 | 39 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 20,384 - € 28,538 | Vraag de levertijd aan hier |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 5,34 - € 10,047 | 19 Op voorraad |
8,0 mm driehoekige sleutel
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan