Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiaal: Verzinkt staal, AISI 304 RVS, Staal, RVS Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gesloten lengte | Uitgestrekte lengte | Totale lengte | Materiaal | Draagvermogen | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 23,716 - € 26,347 | 1220 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
19.488 in
495.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
Verzinkt staal
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 91,873 - € 102,074 | 1970 Op voorraad |
13.78 in
350.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
AISI 304 RVS
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 52,965 - € 58,846 | 1985 Op voorraad |
25.591 in
650.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
25.591 in
650.0 mm
|
Verzinkt staal
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 58,162 - € 64,623 | 1805 Op voorraad |
27.559 in
700.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
Verzinkt staal
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 73,122 - € 81,247 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
19.488 in
495.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
AISI 304 RVS
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 31,867 - € 35,413 | 1962 Op voorraad |
15.748 in
400.0 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
Verzinkt staal
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 31,751 - € 39,205 | Vraag de levertijd aan hier |
19.685 in
500.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Verzinkt staal
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 175,235 - € 194,708 | 1981 Op voorraad |
25.591 in
650.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
25.591 in
650.0 mm
|
AISI 304 RVS
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 30,461 - € 37,606 | 1697 Op voorraad |
17.717 in
450.0 mm
|
35.433 in
900.0 mm
|
35.433 in
900.0 mm
|
Verzinkt staal
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 36,793 - € 40,881 | 1555 Op voorraad |
17.717 in
450.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
18.268 in
464.0 mm
|
Verzinkt staal
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 145,302 - € 161,449 | Vraag de levertijd aan hier |
21.654 in
550.0 mm
|
43.425 in
1103.0 mm
|
21.772 in
553.0 mm
|
AISI 304 RVS
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 197,068 - € 218,966 | 1967 Op voorraad |
27.559 in
700.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
AISI 304 RVS
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 156,496 - € 173,893 | 1977 Op voorraad |
23.622 in
600.0 mm
|
47.362 in
1203.0 mm
|
23.74 in
603.0 mm
|
AISI 304 RVS
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 24,929 - € 27,701 | 1113 Op voorraad |
11.811 in
300.0 mm
|
23.819 in
605.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
Verzinkt staal
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 45,266 - € 50,296 | 1874 Op voorraad |
21.654 in
550.0 mm
|
43.425 in
1103.0 mm
|
21.772 in
553.0 mm
|
Verzinkt staal
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 47,368 - € 52,63 | 1736 Op voorraad |
23.622 in
600.0 mm
|
47.362 in
1203.0 mm
|
23.74 in
603.0 mm
|
Verzinkt staal
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 21,821 - € 24,232 | 1447 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Verzinkt staal
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 27,753 - € 30,848 | Vraag de levertijd aan hier |
13.78 in
350.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
Verzinkt staal
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 37,477 - € 46,272 | Vraag de levertijd aan hier |
21.654 in
550.0 mm
|
43.307 in
1100.0 mm
|
43.307 in
1100.0 mm
|
Verzinkt staal
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 30,177 - € 33,53 | 3106 Op voorraad |
13.78 in
350.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Verzinkt staal
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan