Menu Search

Ladevergrendelingen

Op voorraad

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Materiaal Totale breedte Massief materiaal Totale hoogte Bestellen
41 Op voorraad
80.0 mm
Zacht staal
32.0 mm
Zacht staal
Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
RVS
32.0 mm
RVS 304
Vraag de levertijd aan hier
82.6 mm
Staal
22.6 mm
16.0 mm
646 Op voorraad
88.0 mm
RVS
20.0 mm
RVS 304
14.0 mm
1051 Op voorraad
47.0 mm
Staal
36.0 mm
Staal
14.0 mm
1980 Op voorraad
88.0 mm
Staal
20.0 mm
Staal
14.0 mm
625 Op voorraad
38.0 mm
Staal
22.5 mm
Staal
15.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
RVS
22.5 mm
RVS 304
15.5 mm
2929 Op voorraad
69.5 mm
RVS
22.5 mm
RVS 304
15.0 mm
22 Op voorraad
30.5 mm
Staal
15.5 mm
Staal
6.5 mm
Treksluiting 80.0 mm 32.0 mm Zacht staal

10272459


Voorraadniveaus
41 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    Zacht staal
  • Type
    Sluiting
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale breedte
    32.0 mm
Treksluiting 80.0 mm 32.0 mm RVS

10272466


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale breedte
    32.0 mm
Staal Treksluiting 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

10404263


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Totale hoogte
    16.0 mm
  • Totale lengte
    82.6 mm
  • Totale breedte
    22.6 mm
Treksluiting 88.0 mm 20.0 mm RVS

10283356


Voorraadniveaus
646 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    88.0 mm
Treksluiting 47.0 mm 36.0 mm Staal

10283882


Voorraadniveaus
1051 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Totale hoogte
    14.0 mm
Treksluiting 88.0 mm 20.0 mm Staal

10283875


Voorraadniveaus
1980 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    14.0 mm
Treksluiting 38.0 mm 22.5 mm Staal

10283820


Voorraadniveaus
625 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    15.5 mm
Treksluiting 22.5 mm 15.5 mm RVS

10552407


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    15.5 mm
  • Totale breedte
    22.5 mm
Treksluiting 69.5 mm 22.5 mm RVS

10283783


Voorraadniveaus
2929 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    15.0 mm
  • Totale lengte
    69.5 mm
Treksluiting 30.5 mm 15.5 mm Staal

10352557


Voorraadniveaus
22 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    Spanslot
  • Totale hoogte
    6.5 mm