Menu Search

Lange zeshoekige hydraulische doppen 22.0 mm 28.0 mm Zwart LDPE

De lange zeshoekige hydraulische fittingdop is ontworpen om de volledige montagefitting op hydraulische slangen te beschermen. Eenvoudig te installeren via drukbevestiging. Beschermt zowel vrouwelijke als mannelijke profielen.
Essentra artikelnummer:

20597207

Fabrikant artikelnummer:

20597207

28500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 22.0 mm
h 28.0 mm
H 36.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE
Type 2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op