Menu Search

Lasdozen

Op voorraad

Lasdozen voor elektrische en/of elektronische apparatuur, naast het bieden van uitbreekmogelijkheden. Ze zijn verkrijgbaar in halogeenvrij of vlamvertragend materiaal.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
25 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Kleur Totale breedte Massief materiaal Totale hoogte Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
76.0 mm
Wit
76.0 mm
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
51.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
230.0 mm
Grijs
180.0 mm
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
88.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
320.0 mm
Grijs
250.0 mm
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
135.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
76.0 mm
Zwart
76.0 mm
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
51.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
165.0 mm
Grijs
145.0 mm
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
84.0 mm
  • van 2
Lasdoos T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Wit

10402603


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
  • Compatibele kabeldiameters
    3.0 - 14.0 mm
  • Totale hoogte
    51.0 mm
  • Totale breedte
    76.0 mm
Behuizingsdoos 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Grijs

10402726


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
  • Totale hoogte
    88.0 mm
  • Totale breedte
    180.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
Behuizingsdoos 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Grijs

10402733


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
  • Totale hoogte
    135.0 mm
  • Totale breedte
    250.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
Lasdoos T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Zwart

10402597


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
  • Compatibele kabeldiameters
    3.0 - 14.0 mm
  • Totale hoogte
    51.0 mm
  • Totale breedte
    76.0 mm
Behuizingsdoos 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Grijs

10402719


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
  • Totale hoogte
    84.0 mm
  • Totale breedte
    145.0 mm
  • Goederencode
    3926909790