Deze lashouders voor glasvezel zijn gemaakt van nylon of polypropyleen (PP). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor sleuf- en montagemethoden en kunnen tot 24 lasverbindingen bevatten. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie. Keuze uit zwart, blauw, groen, naturel, rood en geel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Aantal sleuven | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,3003 - € 2,6713 | Vraag de levertijd aan hier | 
1.283 in
 
32.6 mm
 | 
6
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | ||
| € 1,6621 - € 1,9441 | 10098 Op voorraad | 
1.283 in
 
32.6 mm
 | 
6
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | ||
| € 0,3813 - € 0,3813 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.941 in
 
23.9 mm
 | 
4
 | 
0.941 in
 
23.9 mm
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | ||
| € 2,5229 - € 2,9236 | Vraag de levertijd aan hier | 
1.043 in
 
26.5 mm
 | 
2
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.289 in
 
7.33 mm
 | ||
| € 2,8345 - € 3,2946 | Vraag de levertijd aan hier | 
1.043 in
 
26.5 mm
 | 
2
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.289 in
 
7.33 mm
 | ||
| € 3,4281 - € 3,4281 | 300 Op voorraad | 
2.861 in
 
72.66 mm
 | 
16
 | 
1.043 in
 
26.5 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| € 2,2112 - € 2,508 | 100 Op voorraad | 
0.843 in
 
21.4 mm
 | 
4
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | ||
| € 6,1885 - € 6,1885 | 1866 Op voorraad | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
4
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.48 in
 
12.2 mm
 | ||
| € 0,3309 - € 0,4037 | 1340 Op voorraad | 
1.394 in
 
35.4 mm
 |  | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.26 in
 
6.6 mm
 | ||
| € 2,4041 - € 2,7306 | Vraag de levertijd aan hier | 
1.283 in
 
32.6 mm
 | 
6
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | ||
| € 0,2701 - € 0,3309 | 5263 Op voorraad | 
1.402 in
 
35.6 mm
 | 
12
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
0.228 in
 
5.8 mm
 | ||
| € 0,4942 - € 0,4942 | 2019 Op voorraad | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | 
3
 | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | 
0.331 in
 
8.4 mm
 | ||
| € 2,7158 - € 3,0868 | 900 Op voorraad | 
1.043 in
 
26.5 mm
 | 
2
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.289 in
 
7.33 mm
 | ||
| € 0,2344 - € 0,2344 | 784 Op voorraad | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
3
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | ||
| € 2,8494 - € 3,2797 | Vraag de levertijd aan hier | 
2.861 in
 
72.66 mm
 | 
16
 | 
1.043 in
 
26.5 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| € 0,4778 - € 0,5876 | 353 Op voorraad | 
1.402 in
 
35.6 mm
 | 
12
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
0.228 in
 
5.8 mm
 | ||
| € 3,3539 - € 3,3539 | Vraag de levertijd aan hier | 
1.043 in
 
26.5 mm
 | 
2
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.289 in
 
7.33 mm
 | ||
| € 0,1528 - € 0,2211 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.992 in
 
25.2 mm
 | 
5
 | 
0.992 in
 
25.2 mm
 | 
0.618 in
 
15.7 mm
 | ||
| € 0,2715 - € 0,3294 | Vraag de levertijd aan hier | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
6
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
0.244 in
 
6.2 mm
 | ||
| € 0,2686 - € 0,3903 | 2985 Op voorraad | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
4
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | ||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan