Menu Search

Led-afstandhouders - Rond, metrisch

Op voorraad

Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
78 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibel LED-type (alle) Totale diameter Totale hoogte Bestellen
€ 0,2242 - € 0,2242 2000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
17.0 mm
€ 0,2547 - € 0,2547 1000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
27.0 mm
€ 0,1906 - € 0,1906 2051 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
15.0 mm
€ 0,2547 - € 0,2547 2000 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
25.0 mm
€ 0,2242 - € 0,2242 18448 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
15.0 mm
€ 0,2547 - € 0,2547 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
25.0 mm
€ 0,1211 - € 0,1211 11038 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
4.0 mm
€ 0,1064 - € 0,1064 Vraag de levertijd aan hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
3.0 mm
€ 0,1147 - € 0,1147 1000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
2.0 mm
€ 0,1906 - € 0,1906 10334 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
12.0 mm
€ 0,2547 - € 0,2547 599 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
23.0 mm
€ 0,1211 - € 0,1211 1000 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
7.0 mm
€ 0,2242 - € 0,2242 1165 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
16.0 mm
€ 0,1906 - € 0,1906 1138 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
11.0 mm
€ 0,2242 - € 0,2242 1001 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
€ 0,2242 - € 0,2242 2166 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
22.0 mm
€ 0,2547 - € 0,2547 2980 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
24.0 mm
€ 0,1632 - € 0,1632 Vraag de levertijd aan hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
11.0 mm
€ 0,2547 - € 0,2547 2000 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
22.0 mm
€ 0,2242 - € 0,2242 5 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
14.0 mm
  • van 4
Led-afstandhouder 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109397

Prijsbereik
€ 0,2242 - € 0,2242

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109472

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,2547

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109625

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1906

Voorraadniveaus
2051 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109724

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,2547

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109878

Prijsbereik
€ 0,2242 - € 0,2242

Voorraadniveaus
18448 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109953

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,2547

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109274

Prijsbereik
€ 0,1211 - € 0,1211

Voorraadniveaus
11038 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109502

Prijsbereik
€ 0,1064 - € 0,1064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109762

Prijsbereik
€ 0,1147 - € 0,1147

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109342

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1906

Voorraadniveaus
10334 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109441

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,2547

Voorraadniveaus
599 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109540

Prijsbereik
€ 0,1211 - € 0,1211

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109380

Prijsbereik
€ 0,2242 - € 0,2242

Voorraadniveaus
1165 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109335

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1906

Voorraadniveaus
1138 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109373

Prijsbereik
€ 0,2242 - € 0,2242

Voorraadniveaus
1001 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109434

Prijsbereik
€ 0,2242 - € 0,2242

Voorraadniveaus
2166 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109458

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,2547

Voorraadniveaus
2980 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109588

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1632

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109694

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,2547

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109366

Prijsbereik
€ 0,2242 - € 0,2242

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm