Deze led-afstandhouders zijn verkrijgbaar in twee stijlen voor zowel een T-1 als T-1 3/4-led. Ze zorgen voor afstand tussen de LED en het plaatoppervlak. Ze minimaliseren ook verschuiving en hoogtevariatie, waardoor product uniformiteit en productiegemak gewaarborgd worden.
Serie: SRLEDS1E
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Compatibel led-type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1751 - € 0,2537 | 3917 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| € 0,5505 - € 0,5505 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,4808 - € 0,4808 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1118 - € 0,1118 | 31592 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1973 - € 0,1973 | 18207 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,3235 - € 0,3235 | 7594 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| € 0,061 - € 0,0929 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,5238 - € 0,5238 | 9000 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| € 0,053 - € 0,0808 | 3971 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,053 - € 0,0808 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,061 - € 0,0929 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,053 - € 0,0808 | 309 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,2389 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,061 - € 0,0929 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1973 - € 0,1973 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1751 - € 0,2537 | 116 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| € 0,053 - € 0,0808 | 968 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,053 - € 0,0808 | 810 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,061 - € 0,0929 | 1000 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan