Deze LED-bevestigingen kunnen verticaal worden bevestigd, of in een hoek van 90. Ze zijn eenvoudig met de hand te bevestigen. Er zijn twee stijlen geschikt voor zowel T-1 als T-1 3/4 LED's
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibel LED-type (alle) | Maximale gatdiameter | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1723 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
LED houders
|
||
| € 0,2836 - € 0,2836 | 6000 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
LED houders
|
||
| € 0,5431 - € 0,6781 | 1035 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
90° LED houder
|
||
| € 0,5492 - € 0,6866 | 6000 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
90° LED houder
|
||
| € 0,5492 - € 0,5492 | 1546 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
90° LED houder
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan