Menu Search

LED houders

Op voorraad

These LED-houders zetten een T-1 3/4-led vast op een paneel. Ze zijn eenvoudig met de hand in een standaard paneel te klikken. Zodra de houder in het gat is geklikt, kan de LED worden vastgeklikt vanaf de achterkant van het paneel. Ze bieden een veilig en aantrekkelijk uiterlijk.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
11 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibel led-type Kopdiameter Gatdiameter Plaatdikte Bestellen
€ 0,0899 - € 0,1482 2027 Op voorraad
9.53 mm
7.3 mm
€ 0,1617 - € 0,2255 799 Op voorraad
5.0 mm
6.7 mm
€ 0,1795 - € 0,2478 7750 Op voorraad
5.0 mm
7.0 mm
€ 0,3947 - € 0,5016 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
7.6 mm
4.5 mm
€ 0,1736 - € 0,2404 1500 Op voorraad
5.0 mm
6.2 mm
€ 0,1558 - € 0,2166 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
5.0 mm
€ 0,1925 - € 0,2649 Vraag de levertijd aan hier
5.0 mm
7.0 mm
€ 0,1617 - € 0,2255 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
4.5 mm
€ 0,5683 - € 0,7242 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
7.6 mm
3.0 mm
€ 0,2374 - € 0,3294 500 Op voorraad
5.0 mm
6.4 mm
€ 0,1281 - € 0,1729 999 Op voorraad
9.07 mm
6.3 mm
Led-bevestiging 7.29 mm (HD) Nylon 6/6 Naturel

10314067

Prijsbereik
€ 0,1482 - € 0,0899

Voorraadniveaus
2027 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kopdiameter
    9.53 mm
  • Gatdiameter
    7.3 mm
  • Maximale gatdiameter
    7.29 mm
Led-lenshouder 6.7 mm (HD) Zwart PA

10324646

Prijsbereik
€ 0,2255 - € 0,1617

Voorraadniveaus
799 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Componenttype
    LED-behuizing
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Diameter behuizing
    6.7 mm
  • Kopdiameter
    5.0 mm
Led-lenshouder 7.0 mm (HD) Zwart PA

10324677

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,1795

Voorraadniveaus
7750 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Componenttype
    LED-opsluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Diameter behuizing
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    5.0 mm
Led-lenshouder Transparant PC 7.6 mm (HD)

10109243

Prijsbereik
€ 0,5016 - € 0,3947

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Transparant
  • Componenttype
    Lensdop
  • Massief materiaal
    Polycarbonaat
  • Kopdiameter
    11.0 mm
  • Gatdiameter
    7.6 mm
Led-lenshouder 6.2 mm (HD) Zwart PA

10324653

Prijsbereik
€ 0,2404 - € 0,1736

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Componenttype
    LED-behuizing
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Diameter behuizing
    6.2 mm
  • Kopdiameter
    5.0 mm
Led-lenshouder 5.0 mm (HD) Zwart PA

10324622

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,1558

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Componenttype
    LED-behuizing
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Diameter behuizing
    5.0 mm
  • Kopdiameter
    3.0 mm
Led-lenshouder 7.0 mm (HD) Zwart PA

10229569

Prijsbereik
€ 0,2649 - € 0,1925

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Componenttype
    LED-behuizing
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Diameter behuizing
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    5.0 mm
Led-lenshouder 4.5 mm (HD) Zwart PA

10324639

Prijsbereik
€ 0,2255 - € 0,1617

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Componenttype
    LED-behuizing
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Diameter behuizing
    4.5 mm
  • Kopdiameter
    3.0 mm
Led-lenshouder Transparant PC 7.6 mm (HD)

10314005

Prijsbereik
€ 0,7242 - € 0,5683

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Transparant
  • Componenttype
    Lensdop
  • Massief materiaal
    Polycarbonaat
  • Kopdiameter
    11.0 mm
  • Gatdiameter
    7.6 mm
Led-lenshouder 6.4 mm (HD) Zwart PA

10324660

Prijsbereik
€ 0,3294 - € 0,2374

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Componenttype
    LED-behuizing
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Diameter behuizing
    6.4 mm
  • Kopdiameter
    5.0 mm
Led-bevestiging 6.27 mm (HD) Nylon 6/6 Zwart

10365403

Prijsbereik
€ 0,1729 - € 0,1281

Voorraadniveaus
999 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kopdiameter
    9.07 mm
  • Gatdiameter
    6.3 mm
  • Maximale gatdiameter
    6.27 mm