10113547
VLP1-F-1
| Aantal | Prijs per eenheid | 
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,322 | 
| 5000 - 9999 | € 0,2537 | 
| 10000 + | € 0,2211 | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Transparant | 
|---|---|
| Massief materiaal | Polycarbonaat | 
| Kopvorm | Vlak | 
| Gatdiameter | 1.5 mm | 
| Gatdiameter | 0.059 in | 
| Afstand tussen gaten | 0.185 in | 
| Afstand tussen gaten | 4.7 mm | 
| Totale breedte | 0.252 in | 
| Totale breedte | 6.4 mm | 
| Pijpdiameter | 0.118 in | 
| Pijpdiameter | 3.0 mm | 
| Pijplengte | 12.7 mm | 
| Pijplengte | 0.5 in | 
| Draadlengte | 2.5 mm | 
| Draadlengte | 0.098 in | 
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 | 
| Verpakkingsaantal | 1000 | 
| Uitvoering | 1 | 
| Goederencode | 3926909790 | 
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan