Menu Search

Led-lichtpijp 1 3.0 mm 15.0 mm Transparant

Doorzichtige verticale lichtbuizen ontworpen om licht vanaf een printplaat gemonteerde LED naar een schermpaneel over te brengen. Dit item heeft een platte bovenkant.
Essentra artikelnummer:

10113646

Oud artikelnummer:

VLP2-F-2

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3447
5000 - 9999 € 0,27
10000 + € 0,2379
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 344,70

1000 x € 0,3447

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Polycarbonaat
Kopvorm Vlak
Gatdiameter 2.4 mm
Afstand tussen gaten 7.5 mm
Totale breedte 10.0 mm
Pijpdiameter 3.0 mm
Pijplengte 15.0 mm
Draadlengte 3.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Verpakkingsaantal 1000
Uitvoering 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op