Menu Search

Lichtgewicht rechthoekige inzetstukken

Op voorraad

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen met lichtgewicht rechthoekige buizen en pijpen.

  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1552

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid T2 L1 h L h1 T1 Bestellen
€ 0,3502 - € 0,5734 1823 Op voorraad
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,1587 - € 0,2599 4194 Op voorraad
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
€ 0,3843 - € 0,4768 3000 Op voorraad
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
€ 0,1929 - € 0,3147 2000 Op voorraad
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
€ 0,2953 - € 0,483 4172 Op voorraad
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
€ 0,1415 - € 0,2312 2700 Op voorraad
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
€ 0,4274 - € 0,6451 2715 Op voorraad
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,1479 - € 0,1714 135 Op voorraad
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
€ 0,0914 - € 0,1495 11333 Op voorraad
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
€ 0,7123 - € 1,1687 1466 Op voorraad
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
€ 0,108 - € 0,1763 7605 Op voorraad
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
€ 0,2047 - € 0,3397 17705 Op voorraad
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10247013

Prijsbereik
€ 0,5734 - € 0,3502

Voorraadniveaus
1823 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10246986

Prijsbereik
€ 0,2599 - € 0,1587

Voorraadniveaus
4194 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10257487

Prijsbereik
€ 0,4768 - € 0,3843

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10246993

Prijsbereik
€ 0,3147 - € 0,1929

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10247006

Prijsbereik
€ 0,483 - € 0,2953

Voorraadniveaus
4172 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10246979

Prijsbereik
€ 0,2312 - € 0,1415

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10257456

Prijsbereik
€ 0,6451 - € 0,4274

Voorraadniveaus
2715 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10257470

Prijsbereik
€ 0,1714 - € 0,1479

Voorraadniveaus
135 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10246955

Prijsbereik
€ 0,1495 - € 0,0914

Voorraadniveaus
11333 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10247020

Prijsbereik
€ 1,1687 - € 0,7123

Voorraadniveaus
1466 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10246962

Prijsbereik
€ 0,1763 - € 0,108

Voorraadniveaus
7605 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10257463

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,2047

Voorraadniveaus
17705 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm