Menu Search

Lineaire geleiderail Standaard 25.0 7.0 3280.0 Staal

Deze 25 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20164256

Fabrikant artikelnummer:

20164256

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 496,261
10 - 19 € 446,638
20 - 49 € 421,821
50 + € 397,004
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 496,26

1 x € 496,261

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard
Railmaat 25.0
l1 3280.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
Voor schroeven M6
d1 7.0
d2 11.0
Gewicht kg 11.81
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op