Menu Search

Lineaire geleiderail Standaard 30.0 9.0 2920.0 Staal

Deze 30 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20164690

Fabrikant artikelnummer:

20164690

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 488,509
10 - 19 € 439,661
20 - 49 € 415,232
50 + € 390,803
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 488,51

1 x € 488,509

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard
Railmaat 30.0
l1 2920.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
Voor schroeven M8
d1 9.0
d2 14.0
Gewicht kg 15.18
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op