Menu Search

Lineaire geleiderail Standaard 35.0 9.0 1000.0 Staal

Deze 35 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20164935

Fabrikant artikelnummer:

20164935

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 209,498
10 - 19 € 188,547
20 - 49 € 178,072
50 + € 167,596
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 209,50

1 x € 209,498

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard
Railmaat 35.0
l1 1000.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 12.0
Voor schroeven M8
d1 9.0
d2 14.0
Gewicht kg 7.20
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op