Menu Search

Lineaire hendel Sleutel - Oostelijk 186.0 mm 30.0 mm Staal

Deze lineaire handgreep sluiting wordt gebruikt met een lineaire beweging, waarbij de handgreep de sluiting gemakkelijk vergrendelt of ontgrendelt. Het biedt een multipoint vergrendeling via de staaf.
Essentra artikelnummer:

20796136

Oud artikelnummer:

20796136

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 + € 15,3851
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 307,70

20 x € 15,3851

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreeplengte 186.0 mm
Handgreepbreedte 36.0 mm
Plaatdiktebereik 0.5 - 2.0 mm
Totale hoogte 30.0 mm
Sleuteltype Sleutel - Oostelijk
Materiaal behuizing PA6 GF30
Materiaal vergrendeling Staal
Afwerking handgreep Zamak
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op