Een schijfvormige kop met afgeschuinde rand
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0551 - € 0,0768 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1647 - € 0,3027 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Chroom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1317 - € 0,1825 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Chroom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1647 - € 0,2997 | 184 Op voorraad |
M2.5
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,5535 - € 1,2213 | 900 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1052 - € 0,1469 | 8984 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0761 - € 0,1206 | 1750 Op voorraad |
M4
|
Chroom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0568 - € 0,0793 | 6883 Op voorraad |
M3
|
Chroom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1061 - € 0,1677 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,227 - € 0,414 | 300 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,5505 - € 0,8919 | 1000 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1983 - € 0,4879 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Chroom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,121 - € 0,1929 | 10770 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
0.197 in
5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2419 - € 0,5921 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Chroom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,12 - € 0,1899 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Chroom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,071 - € 0,1124 | 746 Op voorraad |
M4
|
Chroom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0623 - € 0,0871 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Chroom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,136 - € 0,2463 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Chroom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1421 - € 0,1973 | 4250 Op voorraad |
M2.5
|
Chroom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0741 - € 0,1178 | 500 Op voorraad |
M4
|
Chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan