Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0666 - € 0,0666 | 26656 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1238 - € 0,1376 | 2528 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0906 - € 0,1005 | 4970 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0791 - € 0,0791 | 353 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0375 - € 0,0419 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,099 - € 0,1096 | 2545 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,4729 - € 0,4943 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,117 - € 0,1298 | 16990 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1846 - € 0,1937 | 3787 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0584 - € 0,0649 | 2086 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1403 - € 0,1556 | 4000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1263 - € 0,1403 | 1829 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1488 - € 0,1647 | 4400 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1708 - € 0,1815 | 79000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0352 - € 0,0352 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0611 - € 0,0681 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0977 - € 0,0977 | 19000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,08 - € 0,0889 | 34840 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1876 - € 0,2074 | 256 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,125 - € 0,1392 | 11000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan