Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,2224 - € 7,5258 | 200 Op voorraad |
|
M1.6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 3,2224 - € 7,5258 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,4884 - € 1,6618 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2
|
Lichtbruin
|
PPS
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,8497 - € 2,0808 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2.6
|
Lichtbruin
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,0375 - € 2,2831 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
Lichtbruin
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 7,3697 - € 17,4184 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Lichtbruin
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,5664 - € 0,6372 | 197 Op voorraad |
|
M2
|
Naturel
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 13,6991 - € 30,4679 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Lichtbruin
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,5664 - € 0,6372 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2.6
|
Naturel
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,5664 - € 0,6372 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Naturel
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,971 - € 1,0924 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
Naturel
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,2832 - € 1,445 | 70 Op voorraad |
|
M5
|
Naturel
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 6,1269 - € 14,4753 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Naturel
|
Reny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 3,2224 - € 3,5837 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 3000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0437 - € 0,054 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0346 - € 0,0427 | 9000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving