Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0358 - € 0,0442 | 140 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | 920 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 1515 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | 3973 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 1000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 4131 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | 418 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0543 - € 0,067 | 2140 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | 2557 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1283 - € 0,1424 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 3039 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2346 - € 0,2896 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0854 - € 0,1055 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1938 - € 0,2393 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1699 - € 0,2098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.953 in
75.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0707 - € 0,0873 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2039 - € 0,2518 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gekruiste aandrijving