Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0625 - € 0,0695 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0584 - € 0,0649 | 2086 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1167 - € 0,1296 | 13000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0717 - € 0,0717 | 845 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0933 - € 0,1034 | 2650 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0907 - € 0,1005 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0782 - € 0,0782 | 15891 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0967 - € 0,1074 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1011 - € 0,1124 | 1100 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0666 - € 0,0666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0692 - € 0,0692 | 3321 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0352 - € 0,0352 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0697 - € 0,0697 | 1648 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0863 - € 0,0961 | 503 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0907 - € 0,1005 | 2000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0373 - € 0,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0396 - € 0,0439 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0704 - € 0,0704 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0781 - € 0,0781 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0932 - € 0,1032 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan