Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1107 - € 0,1231 | 1826 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1571 - € 0,1739 | 1400 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0594 - € 0,0662 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1403 - € 0,1556 | 4000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0655 - € 0,0729 | 1979 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0593 - € 0,0657 | 5000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0704 - € 0,0782 | 9605 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0729 - € 0,0729 | 411 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0781 - € 0,0781 | 984 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0907 - € 0,1005 | 130 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0977 - € 0,0977 | 19000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1876 - € 0,2074 | 256 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1708 - € 0,1815 | 79000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0611 - € 0,0681 | 7453 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0611 - € 0,0681 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0897 - € 0,0996 | 7710 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0718 - € 0,0718 | 14897 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0828 - € 0,0828 | 12114 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1031 - € 0,1147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0611 - € 0,0681 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan