Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0393 - € 0,0485 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0588 - € 0,0726 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | 750 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | 2000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0378 - € 0,0466 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0668 - € 0,0825 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2122 - € 0,2619 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0394 - € 0,0487 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0383 - € 0,0474 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 1000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,038 - € 0,0469 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,041 - € 0,0507 | 2000 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0761 - € 0,094 | 2000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0932 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0736 - € 0,0909 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2253 - € 0,2782 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0374 - € 0,0461 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 970 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Gekruiste aandrijving