Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0426 - € 0,0525 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0396 - € 0,0489 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2064 - € 0,2548 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0367 - € 0,0454 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1945 - € 0,2401 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0939 - € 0,1159 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0382 - € 0,0471 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0335 - € 0,0414 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0378 - € 0,0467 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,063 - € 0,0778 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0347 - € 0,0428 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.433 in
11.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,065 - € 0,0803 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2192 - € 0,2706 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,065 - € 0,0802 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0337 - € 0,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,037 - € 0,0457 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0383 - € 0,0473 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0665 - € 0,0821 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0339 - € 0,0418 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan