Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0382 - € 0,0471 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0389 - € 0,048 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0357 - € 0,0441 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0367 - € 0,0454 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1941 - € 0,2397 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0647 - € 0,0799 | 301 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1945 - € 0,2401 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,193 - € 0,2383 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0342 - € 0,0422 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0342 - € 0,0422 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0373 - € 0,0461 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0399 - € 0,0493 | 2000 Op voorraad |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0371 - € 0,0459 | 3000 Op voorraad |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0374 - € 0,0462 | 2992 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,037 - € 0,0457 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0363 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0426 - € 0,0525 | 703 Op voorraad |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0377 - € 0,0466 | 4898 Op voorraad |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0716 - € 0,0884 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan