Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0423 - € 0,0522 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1984 - € 0,245 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,036 - € 0,0444 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0389 - € 0,0481 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.327 in
8.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0523 - € 0,0646 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
1.035 in
26.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | 1000 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0833 - € 0,1029 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 1000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.902 in
22.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.862 in
21.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0388 - € 0,048 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2917 - € 0,3602 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0647 - € 0,0799 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0394 - € 0,0487 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0401 - € 0,0496 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
1.531 in
38.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 3000 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0971 - € 0,1199 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Aandrijving met gleuf