Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0383 - € 0,0473 | 2000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0423 - € 0,0522 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0859 - € 0,1061 | 2500 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0656 - € 0,081 | 1000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1996 - € 0,2464 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 1000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 970 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,04 - € 0,0494 | 4000 Op voorraad |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1984 - € 0,245 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0441 - € 0,0544 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2253 - € 0,2782 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0932 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1999 - € 0,2468 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0668 - € 0,0825 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Aandrijving met gleuf