Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1999 - € 0,2468 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2122 - € 0,2619 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2164 - € 0,2672 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0383 - € 0,0473 | 965 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0419 - € 0,0518 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,198 - € 0,2445 | 500 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0384 - € 0,0474 | 16907 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0388 - € 0,0479 | 5084 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0426 - € 0,0525 | 598 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 9900 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0378 - € 0,0466 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1938 - € 0,2393 | 1000 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0432 - € 0,0533 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | 944 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2253 - € 0,2782 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0629 - € 0,0777 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan