Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8132 - € 1,7808 | 4420 Op voorraad |
M3
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 2,1222 - € 3,6211 | 485 Op voorraad |
M3
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 1,4113 - € 3,1016 | 327 Op voorraad |
M4
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,8132 - € 1,7808 | 368 Op voorraad |
M3
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,06 - € 0,0669 | 32370 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0454 - € 0,0635 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0738 - € 0,082 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1736 - € 0,1825 | 1088 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0848 - € 0,0942 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0482 - € 0,0675 | 4499 Op voorraad |
M3
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 1,7808 - € 3,4133 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0388 - € 0,0543 | 13999 Op voorraad |
M3
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1006 - € 0,1118 | 25000 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0501 - € 0,0699 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 6,1143 - € 7,5984 | 261 Op voorraad |
M6
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0555 - € 0,0771 | 500 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0771 - € 0,1225 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,4882 - € 0,5402 | 40 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0323 - € 0,036 | 27000 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1543 - € 0,2122 | 250 Op voorraad |
M2.5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan