Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,4338 - € 4,1702 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 1,6176 - € 3,1016 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 1,6176 - € 3,1016 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 8,9786 - € 11,175 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 2,4339 - € 5,0013 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 2,8791 - € 5,8769 | 6 Op voorraad |
M5
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 1,1412 - € 2,508 | 3 Op voorraad |
M4
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,2656 - € 0,2656 | 14 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1795 - € 0,1884 | 1198 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,6322 - € 0,6322 | 970 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1399 - € 0,1721 | 15134 Op voorraad |
M8
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1929 - € 0,1929 | 504 Op voorraad |
M8
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0605 - € 0,0672 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Naturel
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2062 - € 0,2166 | 1000 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0509 - € 0,0566 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0369 - € 0,0411 | 1403 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0608 - € 0,0675 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0555 - € 0,0771 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0712 - € 0,0792 | 6430 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1632 - € 0,1721 | 2560 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan