Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schroeven met een vlakke kop, zo ontworpen om helemaal in een verzonken gat te schroeven. Geschikt voor een groot aantal toepassingen.
Serie: SR1923
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1996 - € 0,2464 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0434 - € 0,0536 | 22000 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | 130000 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0394 - € 0,0487 | 29000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0541 - € 0,0668 | 5500 Op voorraad |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0388 - € 0,0479 | 50000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0653 - € 0,0807 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,067 - € 0,0828 | 1500 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1468 - € 0,1812 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2122 - € 0,2619 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0674 - € 0,0832 | 14000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0711 - € 0,0879 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2917 - € 0,3602 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1135 - € 0,1571 | 9750 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1632 - € 0,2974 | 972 Op voorraad |
M2
|
Transparant
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,3554 - € 0,5782 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Transparant
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0387 - € 0,054 | 1500 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0691 - € 0,0964 | 3400 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,8741 - € 1,2494 | 221 Op voorraad |
M8
|
Transparant
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving