10201442
1222596
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 2 - 11 | € 9,599 |
| 12 + | € 4,571 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Massieve behuizing | Polybutyleentereftalaat |
|---|---|
| Sluitmechaniek | Sluiting |
| Kleur | Wit |
| Bevestigingstype | Screw On |
| Vanggewicht | 26.0 g |
| Vanggewicht | 26.0 g |
| Totale lengte | 50.5 mm |
| Totale lengte | 1.988 in |
| Totale breedte | 17.0 mm |
| Totale breedte | 0.669 in |
| Plaatlengte | 1.181 in |
| Plaatlengte | 30.0 mm |
| Plaatdikte | 2.0 mm |
| Plaatdikte | 0.079 in |
| Plaatbreedte | 11.5 mm |
| Plaatbreedte | 0.453 in |
| Behuizingsmateriaal | PBT |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 0.787 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 20.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 42.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.654 in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan