10201459
1222597
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 2 - 11 | € 11,6245 |
| 12 + | € 5,5355 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Massieve behuizing | Polybutyleentereftalaat |
|---|---|
| Sluitmechaniek | Sluiting |
| Kleur | Wit |
| Bevestigingstype | Screw On |
| Vanggewicht | 45.0 g |
| Vanggewicht | 45.0 g |
| Totale lengte | 2.362 in |
| Totale lengte | 60.0 mm |
| Totale breedte | 0.709 in |
| Totale breedte | 18.0 mm |
| Plaatlengte | 1.496 in |
| Plaatlengte | 38.0 mm |
| Plaatdikte | 0.079 in |
| Plaatdikte | 2.0 mm |
| Plaatbreedte | 0.551 in |
| Plaatbreedte | 14.0 mm |
| Behuizingsmateriaal | PBT |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 0.984 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 25.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.969 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 50.0 mm |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan