Menu Search

Magneetsnapper 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Wit

Essentra artikelnummer:

10201466

Oud artikelnummer:

1222598

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 11 € 14,43
12 - 59 € 6,871
60 - 119 € 6,515
120 - 239 € 6,189
240 + € 5,832
Standaard verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 14,43

1 x € 14,43

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massieve behuizing Polybutyleentereftalaat
Sluitmechaniek Sluiting
Kleur Wit
Bevestigingstype Screw On
Vanggewicht 45.0 g
Totale lengte 60.0 mm
Totale breedte 18.0 mm
Plaatlengte 20.0 mm
Plaatdikte 2.0 mm
Plaatbreedte 13.0 mm
Behuizingsmateriaal PBT
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat 10.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 50.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op