10445600
1222610
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 - 249 | € 7,6447 |
| 250 + | € 7,2538 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Massieve behuizing | Acrylonitril-butadieen-styreen |
|---|---|
| Sluitmechaniek | Sluiting |
| Kleur | Ivoor |
| Magneetmateriaal | Ferriet |
| Bevestigingstype | Screw On |
| Vanggewicht | 32.0 g |
| Vanggewicht | 32.0 g |
| Totale lengte | 64.0 mm |
| Totale lengte | 2.52 in |
| Totale breedte | 24.5 mm |
| Totale breedte | 0.965 in |
| Plaatlengte | 45.0 mm |
| Plaatlengte | 1.772 in |
| Plaatbreedte | 24.0 mm |
| Plaatbreedte | 0.945 in |
| Behuizingsmateriaal | ABS |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 30.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 1.181 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 55.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 2.165 in |
| Goederencode | 8302420090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan