10235867
1222613
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 3,3156 |
| 500 + | € 3,1418 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Massieve behuizing | Acrylonitril-butadieen-styreen |
|---|---|
| Sluitmechaniek | Sluiting |
| Kleur | Ivoor |
| Magneetmateriaal | Ferriet |
| Bevestigingstype | Screw On |
| Vanggewicht | 32.0 g |
| Vanggewicht | 32.0 g |
| Totale lengte | 1.693 in |
| Totale lengte | 43.0 mm |
| Totale breedte | 17.0 mm |
| Totale breedte | 0.669 in |
| Plaatlengte | 0.945 in |
| Plaatlengte | 24.0 mm |
| Plaatbreedte | 0.531 in |
| Plaatbreedte | 13.5 mm |
| Behuizingsmateriaal | ABS |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 0.512 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 13.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 34.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.339 in |
| Goederencode | 8302420090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan