10201756
1222629
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 15,707 |
20 - 99 | € 7,48 |
100 - 199 | € 7,109 |
200 - 399 | € 6,738 |
400 + | € 6,352 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Goederencode | 8505191090 |
---|---|
Sluitmechaniek | Sluit- en tegenplaat |
Magneetmateriaal | Ferriet |
Bevestigingstype | Schroefbevestiging |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 2.756 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 70.0 mm |
Totale hoogte | 0.669 in |
Totale hoogte | 17.0 mm |
Totale breedte | 0.512 in |
Totale breedte | 13.0 mm |
Totale lengte | 3.15 in |
Totale lengte | 80.0 mm |
Plaatlengte | 2.165 in |
Plaatlengte | 55.0 mm |
Plaatdikte | 0.063 in |
Plaatdikte | 1.6 mm |
Plaatbreedte | 0.63 in |
Plaatbreedte | 16.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 1.378 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 35.0 mm |
Behuizingsmateriaal | Gegoten zinklegering |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan