10201800
1222634
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 29 | € 45,439 |
30 + | € 21,638 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Goederencode | 3926909790 |
---|---|
Sluitmechaniek | Sluit- en tegenplaat |
Magneetmateriaal | Ferriet |
Bevestigingstype | Schroefbevestiging |
Vanggewicht | 140.0 g |
Vanggewicht | 140.0 g |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 70.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 2.756 in |
Totale hoogte | 0.787 in |
Totale hoogte | 20.0 mm |
Totale breedte | 0.846 in |
Totale breedte | 21.5 mm |
Totale lengte | 80.0 mm |
Totale lengte | 3.15 in |
Plaatlengte | 60.0 mm |
Plaatlengte | 2.362 in |
Plaatdikte | 2.0 mm |
Plaatdikte | 0.079 in |
Plaatbreedte | 19.0 mm |
Plaatbreedte | 0.748 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 1.575 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 40.0 mm |
Behuizingsmateriaal | Zamak |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan