Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magneetsnappers - Passen in een uitsparing van het kozijn voor een verzonken effect. Het assortiment biedt een keuze uit klikbevestiging voor een snelle installatie of vastschroeven voor een steviger houvast. Het assortiment is geschikt voor verschillende paneeldiktes en sterktes.
Serie: SR5427
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Totale breedte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,6987 - € 5,6987 | Vraag de levertijd aan hier |
1.563 in
39.7 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropyleen
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 1,6475 - € 4,301 | Vraag de levertijd aan hier |
1.555 in
39.5 mm
|
Wit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyreen
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 2,0925 - € 5,1423 | Vraag de levertijd aan hier |
0.953 in
24.2 mm
|
Zwart
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
€ 3,2055 - € 6,7317 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 2,6206 - € 2,9102 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
Zwart
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoxymethyleen
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
€ 4,573 - € 11,625 | 798 Op voorraad |
2.303 in
58.5 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
€ 4,3678 - € 4,3678 | Vraag de levertijd aan hier |
1.563 in
39.7 mm
|
Wit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropyleen
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 5,388 - € 7,94 | Vraag de levertijd aan hier |
2.157 in
54.8 mm
|
Zwart
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polystyreen
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
€ 6,6041 - € 6,6041 | Vraag de levertijd aan hier |
2.303 in
58.5 mm
|
Wit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
€ 3,2055 - € 6,7317 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Wit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 6,6041 - € 6,6041 | Vraag de levertijd aan hier |
2.303 in
58.5 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
€ 2,9681 - € 2,9681 | 6 Op voorraad |
1.563 in
39.7 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropyleen
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 4,66 - € 9,786 | Vraag de levertijd aan hier |
2.52 in
64.0 mm
|
Wit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 4,4374 - € 10,378 | 100 Op voorraad |
2.52 in
64.0 mm
|
Zwart
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 4,0453 - € 4,0453 | 40 Op voorraad |
0.929 in
23.6 mm
|
Zwart
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropyleen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
€ 6,3518 - € 6,3518 | 1650 Op voorraad |
1.563 in
39.7 mm
|
Wit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropyleen
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 1,4184 - € 2,0766 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Wit
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyreen
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 4,4374 - € 10,378 | Vraag de levertijd aan hier |
2.52 in
64.0 mm
|
Wit
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 3,4281 - € 6,3577 | Vraag de levertijd aan hier |
1.555 in
39.5 mm
|
Wit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 3,4135 - € 7,573 | 4600 Op voorraad |
2.303 in
58.5 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan