Menu Search

Maskering voor lasmoeren

Op voorraad

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

Lasmoeren hebben een schroefdraad, en het is heel belangrijk dat deze schroefdraad geen poedercoating of oppervlaktebehandeling krijgt. Ons assortiment trekpluggen voor maskering is speciaal ontworpen voor het maskeren van boorgaten met of zonder schroefdraad en is ideaal voor het maskeren van lasmoeren.Treklip voor snelle en gemakkelijke verwijdering.Het lichaam van de plug heeft tanden die een schroefdraad grijpen; dit zorgt voor een positieve pasvorm die de maskeermontage stevig vasthoudt. Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Blauw, Geel, Zwart Serie: SRF0061

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D HD h Thread Sizes (All) Kleur d1 d2 Bestellen
€ 0,1488 - € 0,1488 3337 Op voorraad
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Zwart
4.5 mm
5.5 mm
€ 0,2326 - € 0,2326 4966 Op voorraad
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Blauw
8.6 mm
9.9 mm
€ 0,3583 - € 0,3583 13513 Op voorraad
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Rood
10.3 mm
11.9 mm
€ 0,1777 - € 0,1777 14228 Op voorraad
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Geel
6.9 mm
7.8 mm
Maskering voor lasmoeren (ID) Zwart Silicone

10359679

Prijsbereik
€ 0,1488 - € 0,1488

Voorraadniveaus
3337 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskering voor lasmoeren (ID) Blauw Silicone

10359693

Prijsbereik
€ 0,2326 - € 0,2326

Voorraadniveaus
4966 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskering voor lasmoeren (ID) Rood Silicone

10359709

Prijsbereik
€ 0,3583 - € 0,3583

Voorraadniveaus
13513 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskering voor lasmoeren (ID) Geel Silicone

10359686

Prijsbereik
€ 0,1777 - € 0,1777

Voorraadniveaus
14228 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm