Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Serie: SRMT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6476 - € 2,1511 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| € 1,968 - € 2,5477 | 99 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 0,7872 - € 1,0221 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 1,0511 - € 1,3669 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 1,3776 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 0,615 - € 0,7235 | 1980 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 0,8352 - € 0,928 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 1,168 - € 1,2848 | 898 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| € 0,9517 - € 1,0574 | 1245 Op voorraad |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| € 0,839 - € 0,839 | 5396 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,5583 - € 0,6453 | 541 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 1,8459 - € 1,9527 | 5098 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| € 1,8009 - € 1,8009 | 100 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| € 1,7175 - € 1,8974 | Vraag de levertijd aan hier |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| € 2,3647 - € 2,3647 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 1,222 - € 1,222 | 5216 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,8055 - € 0,8467 | 2672 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| € 2,4562 - € 2,5782 | 5 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| € 1,4523 - € 1,5256 | 666 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| € 0,7933 - € 0,8833 | 3541 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan