Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Serie: SRMT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,7507 - € 0,9748 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 1,8769 - € 2,4297 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
€ 1,0971 - € 1,219 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 0,438 - € 0,5153 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 0,6483 - € 0,7203 | Vraag de levertijd aan hier |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
€ 0,6317 - € 0,6948 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
€ 2,9244 - € 3,4773 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
€ 0,4904 - € 0,5449 | Vraag de levertijd aan hier |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
€ 1,3851 - € 1,4549 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
€ 1,5859 - € 1,5859 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
€ 0,819 - € 0,9047 | Vraag de levertijd aan hier |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
€ 1,3385 - € 1,3385 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
€ 0,6497 - € 0,7219 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
€ 0,6227 - € 0,7326 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,5279 - € 0,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 1,4923 - € 1,6581 | Vraag de levertijd aan hier |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
€ 1,0814 - € 1,1896 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
€ 0,9326 - € 0,9806 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,9937 - € 0,9937 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 1,7896 - € 1,7896 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan