Menu Search

Metalen kabelbinders

Op voorraad

Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.

Serie: SRMT

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
60 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 1,5705 - € 1,7349 800 Op voorraad
152.0 mm
521.0 mm
€ 1,1363 - € 1,2625 1000 Op voorraad
304.0 mm
998.0 mm
€ 0,8493 - € 0,9437 400 Op voorraad
254.0 mm
838.0 mm
€ 1,3846 - € 1,3846 1496 Op voorraad
100.0 mm
360.0 mm
€ 1,0816 - € 1,2017 1600 Op voorraad
203.0 mm
679.0 mm
€ 1,1031 - € 1,2134 2100 Op voorraad
102.0 mm
362.0 mm
€ 1,7957 - € 1,8996 5098 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 0,6612 - € 0,7347 650 Op voorraad
304.0 mm
998.0 mm
€ 2,9829 - € 3,5469 1900 Op voorraad
250.0 mm
840.0 mm
€ 1,7519 - € 1,7519 100 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
€ 0,6627 - € 0,7363 5698 Op voorraad
70.0 mm
259.0 mm
€ 0,8162 - € 0,8162 5396 Op voorraad
30.0 mm
150.0 mm
€ 0,898 - € 0,9453 825 Op voorraad
304.0 mm
998.0 mm
€ 0,4467 - € 0,5256 4314 Op voorraad
51.0 mm
201.0 mm
€ 0,9257 - € 1,0286 1245 Op voorraad
380.0 mm
1250.0 mm
€ 0,5431 - € 0,6277 1441 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
€ 1,3326 - € 1,3994 2165 Op voorraad
80.0 mm
300.0 mm
€ 1,5222 - € 1,6913 600 Op voorraad
152.0 mm
521.0 mm
€ 1,1442 - € 1,343 Vraag de levertijd aan hier
35.0 mm
150.0 mm
€ 0,8354 - € 0,9228 4000 Op voorraad
254.0 mm
838.0 mm
  • van 3
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm RVS

10429655

Prijsbereik
€ 1,7349 - € 1,5705

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    152.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    521.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm RVS

10161395

Prijsbereik
€ 1,2625 - € 1,1363

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    304.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    998.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm RVS

10161289

Prijsbereik
€ 0,9437 - € 0,8493

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    254.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    838.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm RVS

10278352

Prijsbereik
€ 1,3846 - € 1,3846

Voorraadniveaus
1496 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standaard binder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    100.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    60.0 kg
  • Totale lengte
    360.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm RVS

10161272

Prijsbereik
€ 1,2017 - € 1,0816

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    203.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    679.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm RVS

10161364

Prijsbereik
€ 1,2134 - € 1,1031

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    102.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    362.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278499

Prijsbereik
€ 1,8996 - € 1,7957

Voorraadniveaus
5098 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm RVS

10161449

Prijsbereik
€ 0,7347 - € 0,6612

Voorraadniveaus
650 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    304.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    998.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm RVS

10278406

Prijsbereik
€ 3,5469 - € 2,9829

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standaard binder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    250.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    170.0 kg
  • Totale lengte
    840.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10435267

Prijsbereik
€ 1,7519 - € 1,7519

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm RVS

10161326

Prijsbereik
€ 0,7363 - € 0,6627

Voorraadniveaus
5698 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    70.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    259.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm RVS

10278338

Prijsbereik
€ 0,8162 - € 0,8162

Voorraadniveaus
5396 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standaard binder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    30.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    60.0 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm RVS

10161296

Prijsbereik
€ 0,9453 - € 0,898

Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    304.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    998.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm RVS

10161340

Prijsbereik
€ 0,5256 - € 0,4467

Voorraadniveaus
4314 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    51.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    201.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm RVS

10161456

Prijsbereik
€ 1,0286 - € 0,9257

Voorraadniveaus
1245 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    380.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    1250.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm RVS

10278413

Prijsbereik
€ 0,6277 - € 0,5431

Voorraadniveaus
1441 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

10278482

Prijsbereik
€ 1,3994 - € 1,3326

Voorraadniveaus
2165 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    80.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    300.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm RVS

10161265

Prijsbereik
€ 1,6913 - € 1,5222

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    152.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    521.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm RVS

10278567

Prijsbereik
€ 1,343 - € 1,1442

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm RVS

10161357

Prijsbereik
€ 0,9228 - € 0,8354

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    254.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    838.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388