Menu Search

Metalen kabelbinders

Op voorraad

Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.

Serie: SRMT

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
60 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 0,8354 - € 0,9228 4000 Op voorraad
254.0 mm
838.0 mm
€ 1,5222 - € 1,6913 600 Op voorraad
152.0 mm
521.0 mm
€ 1,7519 - € 1,7519 100 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
€ 1,1338 - € 1,1917 1700 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
€ 2,5822 - € 2,5822 1800 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 1,8253 - € 1,8253 1726 Op voorraad
100.0 mm
360.0 mm
€ 3,8734 - € 3,8734 1500 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 0,898 - € 0,9453 825 Op voorraad
304.0 mm
998.0 mm
€ 0,5431 - € 0,6277 1441 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
€ 1,7957 - € 1,8996 5098 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 2,9829 - € 3,5469 1900 Op voorraad
250.0 mm
840.0 mm
€ 1,3326 - € 1,3994 2165 Op voorraad
80.0 mm
300.0 mm
€ 0,4467 - € 0,5256 4314 Op voorraad
51.0 mm
201.0 mm
€ 0,6498 - € 0,722 1586 Op voorraad
203.0 mm
679.0 mm
€ 0,7835 - € 0,8236 2672 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
€ 2,3893 - € 2,508 5 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 2,3003 - € 2,3003 498 Op voorraad
150.0 mm
520.0 mm
€ 0,6575 - € 0,7305 4355 Op voorraad
254.0 mm
838.0 mm
€ 2,3003 - € 2,3003 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
300.0 mm
€ 1,4187 - € 1,4187 187 Op voorraad
50.0 mm
200.0 mm
  • van 3
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm RVS

10161357

Prijsbereik
€ 0,9228 - € 0,8354

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    254.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    838.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm RVS

10161265

Prijsbereik
€ 1,6913 - € 1,5222

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    152.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    521.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10435267

Prijsbereik
€ 1,7519 - € 1,7519

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10278475

Prijsbereik
€ 1,1917 - € 1,1338

Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278543

Prijsbereik
€ 2,5822 - € 2,5822

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm RVS

10278383

Prijsbereik
€ 1,8253 - € 1,8253

Voorraadniveaus
1726 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standaard binder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    100.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    170.0 kg
  • Totale lengte
    360.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278550

Prijsbereik
€ 3,8734 - € 3,8734

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm RVS

10161296

Prijsbereik
€ 0,9453 - € 0,898

Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    304.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    998.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm RVS

10278413

Prijsbereik
€ 0,6277 - € 0,5431

Voorraadniveaus
1441 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278499

Prijsbereik
€ 1,8996 - € 1,7957

Voorraadniveaus
5098 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm RVS

10278406

Prijsbereik
€ 3,5469 - € 2,9829

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standaard binder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    250.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    170.0 kg
  • Totale lengte
    840.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

10278482

Prijsbereik
€ 1,3994 - € 1,3326

Voorraadniveaus
2165 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    80.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    300.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm RVS

10161340

Prijsbereik
€ 0,5256 - € 0,4467

Voorraadniveaus
4314 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    51.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    201.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm RVS

10161425

Prijsbereik
€ 0,722 - € 0,6498

Voorraadniveaus
1586 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    203.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    679.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10278420

Prijsbereik
€ 0,8236 - € 0,7835

Voorraadniveaus
2672 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278505

Prijsbereik
€ 2,508 - € 2,3893

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm RVS

10278390

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 2,3003

Voorraadniveaus
498 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standaard binder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    150.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    170.0 kg
  • Totale lengte
    520.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm RVS

10161432

Prijsbereik
€ 0,7305 - € 0,6575

Voorraadniveaus
4355 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    254.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    838.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

10278574

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 2,3003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    80.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    300.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm RVS

10278376

Prijsbereik
€ 1,4187 - € 1,4187

Voorraadniveaus
187 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standaard binder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    50.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    170.0 kg
  • Totale lengte
    200.0 mm