Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.
Serie: SR2104
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Bevestigingsstijl | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3036 - € 0,3036 | 8218 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Zelfklevend
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 67457 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | 502 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| € 0,277 - € 0,3157 | 5052 Op voorraad |
|
|
Push-in
|
|
|
||
| € 0,1744 - € 0,1818 | 2970 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push-in
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| € 0,2487 - € 0,2874 | 6695 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| € 0,1787 - € 0,2055 | 196 Op voorraad |
|
|
Push-in
|
|
|
||
| € 0,2005 - € 0,2091 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push-in
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 5461 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 15058 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| € 0,2889 - € 0,3306 | 835 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 11523 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Push-in
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 43010 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 6050 Op voorraad |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1787 - € 0,2055 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Push-in
|
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 2400 Op voorraad |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Push-in
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 902 Op voorraad |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,1787 - € 0,2055 | 13960 Op voorraad |
|
|
Push-in
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan